Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112348
Codice del modello: BPZ-SS-1/320

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione laterale per la base, AxP=100x320 mm (2 pezzi)

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112348
EAN
4015081119080
Lunghezza/profondità del prodotto
316 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/320

Delivery program

Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Accessori
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP54
Adatto per lunghezza/profondità
320 mm
Indicato per larghezze di
320 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 coppia elementi laterali destra e sinistra, inclusi accessori per il montaggio
Utilizzato con
Accessori
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Custodie da pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.