Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112349
BPZ-SS-2/320

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Protezione laterale per la base, AxP=200x320 mm (2 pezzi)

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112349
EAN
4015081119097
Lunghezza/profondità del prodotto
316 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-2/320

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
1 coppia elementi laterali destra e sinistra, inclusi accessori per il montaggio
Utilizzato con
Custodie da pavimento
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Altro
Accessorio
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Accessorio Custodie a pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per lunghezza/profondità
320 mm
Indicato per larghezze di
320 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.