Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione angolare per base, AxP = 100 x 320 mm, (2 pezzi), bianco
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
112350
|
| EAN |
4015081119103
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
316 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-SS-1/320-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
9016
|
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Modello |
base set laterale
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Capacità di carico - max |
250 kg
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
320 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
28 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
320 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP54
|