Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112351
Codice del modello: BPZ-SS-2/320-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione angolare per base, AxP = 200 x 320 mm, (2 pezzi), bianco

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
112351
EAN
4015081119110
Lunghezza/profondità del prodotto
316 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-2/320-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
base set laterale
Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP54
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
320 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
320 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.