Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112419
DILM32-XSPLW24

Eaton Moeller® series resistenza di carico DILM

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series resistenza di carico DILM
Sigla catalogo
112419
EAN
4015081119769
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
9 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 225135
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
Codice modello
DILM32-XSPLW24

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0.01 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.