Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112884
NZM3-XKV70KB

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate, 3p, corta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
112884
EAN
4015081124299
Lunghezza/profondità del prodotto
255 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.675 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
Request filed for UL and CSA
Codice modello
NZM3-XKV70KB

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
1 prigioniero M12
Adatto per
Capicorda in rame
3 poli
Tipo
Piastre di collegamento allargate
Utilizzato con
NZM3, PN3, N(S)3

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
1 prigioniero M12

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
10 mm x 40 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo flessibile)
500 AWG/kcmil (2x)
95 mm² - 300 mm² (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.