Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Griglia di ventilazione, verticale, AxL=180x130 mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
|
| Sigla catalogo |
112909
|
| EAN |
4015081124473
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
297 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
149 mm
|
| Peso prodotto |
0.47 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Note catalogo |
Per il fissaggio diretto al corpo della custodia
|
| Codice modello |
LVP-30V15-CS
|
| Funzioni |
Per il fissaggio diretto al corpo della custodia
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastre di ventilazione
|
| Tipo |
Accessorio CS
|
| Per numero di ventole - max |
0
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
200 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
200 mm
|
| Finitura superficie |
Laccato
Verniciato a polvere grigio chiaro RAL 7035 |
| Grado di protezione |
IP23
|