Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112910
LVP-30H15-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Griglia di ventilazione, orizzontale, AxL=250x130 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
Sigla catalogo
112910
EAN
4015081124480
Lunghezza/profondità del prodotto
297 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
149 mm
Peso prodotto
0.47 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
LVP-30H15-CS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per il fissaggio diretto al corpo della custodia
Caratteristiche speciali
  • Fessure di ventilazione disposte in orizzontale
  • Fornitura con materiale di fissaggio

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre di ventilazione
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Per numero di ventole - max
0
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio
Metodo di montaggio
Altro
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Finitura superficie
Verniciato a polvere grigio chiaro RAL 7035
Laccato
Grado di protezione
IP23

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.