Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112916
AFP-5-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di fondo, per larghezza = 500 mm, 1 apertura flangia F3A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - piastra inferiore
Sigla catalogo
112916
EAN
4015081124541
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AFP-5-CS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Non adatto per custodia CS-…/150
Utilizzabile anche come piastra tetto ruotando la custodia di 180°
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per flange F3A
  • Con guarnizione in schiuma espansa
Utilizzato con
Larghezza custodia = 500 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Piastra pavimento
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Aperture della flangia
1
Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
700 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
500 mm
Finitura superficie
Struttura leggera
Grado di protezione
IP66 (in caso di impiego corretto con flange F3A-…)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.