Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112918
Codice del modello: AFP-8-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di fondo, per larghezza = 800 mm, 3 aperture flangia F3A

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - piastra inferiore
Sigla catalogo
112918
EAN
4015081124565
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AFP-8-CS

Delivery program

Tipo
Accessorio CS
Modello
Piastra pavimento
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Struttura leggera
Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Grado di protezione
IP66 (in caso di impiego corretto con flange F3A-…)
Aperture della flangia
3
Idoneo per altezza della custodia
1200 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Funzioni
Non adatto per custodia CS-…/150
Utilizzabile anche come piastra tetto ruotando la custodia di 180°
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per flange F3A
  • Con guarnizione in schiuma espansa
Utilizzato con
Larghezza custodia = 800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.