Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112920
AFP-12-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di fondo, per larghezza = 1200 mm, 4 aperture flangia F3A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - piastra inferiore
Sigla catalogo
112920
EAN
4015081124589
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AFP-12-CS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Non adatto per custodia CS-…/150
Utilizzabile anche come piastra tetto ruotando la custodia di 180°
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per flangia F3A
  • Con guarnizione in schiuma
Utilizzato con
Larghezza custodia = 1200 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Piastra pavimento
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Aperture della flangia
2 x 2
Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
1200 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Struttura leggera
Grado di protezione
IP66 (in caso di impiego corretto con flange F3A-…)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.