Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113348
Codice del modello: NZMH2-ME90-SVE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 90A, modulo a innesto, H, 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
113348
EAN
4015081128839
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
245 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
2.878 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
NZMH2-ME90-SVE

Delivery program

Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo
Interruttore automatico
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM2
Accessorio necessario
NZM2-XSVS
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
90 A
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Impost. della classe d'intervento regolabile, tr a 6 x Ir e infinito (senza sganciatori di sovraccarico)
  • Tutti i dati nominali di AC-3 si applicano alla commutazione diretta da parte dell'Interruttore automatico in condizioni di funzionamento normali Se, per esempio, un contattore di potenza gestisce la commutazione di AC-3 in condizioni di funzionamento normali, la corrente nominale continua massima si applica all'Interruttore automatico, In = Iu.
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 90 A
Dotato di:
Protezione termica

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
690 V - 690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Corrente nominale di esercizio
78 A (690 V AC-3)
81 A (400 V AC-3)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
1.9 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
1.9 kA
Valore nominale intensità di corrente
90 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
90 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1260 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
45 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
90 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
180 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
1260 A
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
130 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
22 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
45 kW
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
10000 operazioni a 400 V AC-1
7500 operazioni a 690 V AC-1
5000 operazioni a 690 V AC-3
6500 operazioni a 400 V AC-3
10.000 operazioni a 415 V CA-1
6500 operazioni a 415 V AC-3
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Metodo di montaggio
Dispositivo rimovibile
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caratteristiche speciali
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Impost. della classe d'intervento regolabile, tr a 6 x Ir e infinito (senza sganciatori di sovraccarico)
  • Tutti i dati nominali di AC-3 si applicano alla commutazione diretta da parte dell'Interruttore automatico in condizioni di funzionamento normali Se, per esempio, un contattore di potenza gestisce la commutazione di AC-3 in condizioni di funzionamento normali, la corrente nominale continua massima si applica all'Interruttore automatico, In = Iu.
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 90 A
Durata meccanica
20000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 24 mm x 8 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti di 24 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
90 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,68 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Protezione motore
Sensibilità alla mancanza di fase

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.