Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

113561
NZMS3-4-VE400-AVE

NZMS3-4-VE400-AVE. Interruttore automatico a 4 poli 400 A, tipo selettivo, dispositivo estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
113561
EAN
4015081130863
Lunghezza/profondità del prodotto
346 mm
Altezza prodotto
260 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
14 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
NZMS3-4-VE400-AVE

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

Gamma

Accessorio necessario
NZM3-4-XAVS
Valore nominale intensità di corrente
400 A
Applicazione
690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM3
Caratteristiche
Unità di protezione
Azionamento a motore opzionale
Numero di poli
Quattro poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • 2) In base alla casa produttrice dei cavi, collegabile fino a 240 mm².
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2 – 14 s a 6 x Ir e infinito (senza sganciatore di sovraccarico)
  • Tempo di ritardo regolabile tsd: Regolazioni: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t funzione constante: commutabile
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 400 A
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
72 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
400 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Corrente nominale del conduttore neutro
100% del conduttore di fase
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
4400 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
800 A
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
1000 operazioni a 690 V AC-3
2000 operazioni a 415 V AC-3
5000 operazioni a 400 V AC-1
2000 operazioni a 400 V AC-3
2000 operazioni a 415 V CA-1
3000 operazioni a 690 V AC-1
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
400 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
200 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V AC
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
220 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
154 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
80 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
3.3 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
3.3 kA
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
4000 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
800 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con mostrina)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
15000 operazioni
Metodo di montaggio
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Estraibile
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • 2) In base alla casa produttrice dei cavi, collegabile fino a 240 mm².
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Misuraz. del valore efficace e "memoria termica"
  • Impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2 – 14 s a 6 x Ir e infinito (senza sganciatore di sovraccarico)
  • Tempo di ritardo regolabile tsd: Regolazioni: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t funzione constante: commutabile
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 400 A

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Collegamento a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro
25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti da 24 mm x 1 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.