Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Armadio di distribuzione, AxLxP=1800x1200x300mm, IP40
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
114411
|
| EAN |
4015081138111
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
300 mm
|
| Altezza prodotto |
1800 mm
|
| Larghezza prodotto |
1200 mm
|
| Peso prodotto |
104 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-BF-12/3/18
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
Versione EMC piastra di montaggio a profondità regolabile |
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Grado di protezione |
I
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Non pertinente.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Non pertinente.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP40
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
6 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Categoria di sovratensione |
IV
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
2
|
| Numero di blocchi |
1
|
| Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max |
1000 N
|
| Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max |
5000 N
|
| Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max |
4000 N
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP40
IK10 4X (NEMA) |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
264 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
235 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
529 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
472 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
274 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
272 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
242 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
238 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
486 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
477 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
550 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
545 W
|
| Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890 |
486.173 W
|