Scarica il documento () sui 20
Quadri e armadi per controllo e automazione Eaton

xEffect xVTL

I quadri xVTL per quadri di comando e distribuzione d’energia possono ospitare apparecchi fino a 1600 A.

L'involucro in lamiera d'acciaio protegge sia dai danni derivanti dagli impatti ambientali che dalle scosse elettriche causate dal contatto con parti sotto tensione.

xEffect xVTL può essere montato affiancato e facilmente equipaggiato in un quadro di comando per applicazioni industriali o di automazione, oppure in quadro di distribuzione di energia per il settore terziario in base alle necessità del cliente. Le strutture robuste xEffect xVTL facili da montare e smontare sono disponibili in 55 diverse dimensioni.

Conforme a
IEC/EN 62208
Classe di protezione
I
Grado di protezione
IP31/42/55

Caratteristiche principali

  • Quadro di comando e automazione a pavimento in lamiera di acciaio
  • Conforme a IEC/EN 62208
  • Grado di protezione IP31, IP42 e IP55
  • Classe di protezione I
  • Predisposizione per raffreddamento con condizionatori
  • Facile da assemblare
  • Corrente d’impiego fino a 1600 A
  • Colore: RAL 7035
  • Consegna: flat pack
  • Disponibile nelle dimensioni:
    • altezza da 1400 a 2000 mm
    • larghezza da 425 a 1350 mm
    • profondità da 300 a 800 mm

xEnergy Light quadri per la distribuzione principale di bassa tensione

  • Arrivi, partenze e congiuntori con interruttori automatici
  • Partenze con fusibili sezionatori SL fino a 630 A
  • Sistema di alimentazione con connessione dei cavi senza necessità di foratura
  • Segregazione interna fino a forma 4b
  • Collegamento cavo dall'alto o dal basso

xEnergy Light & xEffect xVTL quadri per la distribuzione secondaria

  • Sistemi di installazione Profi+ e EP
  • Kit di montaggio per interruttori scatolati NZM, interruttori modulari, sezionatori Dumeco e piastre di montaggio per componenti sciolti

xEffect xVTL quadri di comando e automazione
 

  • Distribuzione interna con Sasy 60i
  • Piastre di montaggio a tutta altezza
  • Ventilazione e climatizzazione
  • Tecnologia per l’impiego come quadri d’automazione

Protezione dalle abrasioni

Protezione dalle abrasioni e dalla corrosione grazie alla verniciatura alle polveri RAL 7035.

In lamiera di acciaio

Queste robusti quadri in lamiera di acciaio possono essere montati affiancati e sono l’ideale anche per l’installazione stand-alone.

Conforme a

IEC/EN 62208, EN 60529, IEC 60439-1/-2

Funzionalità aggiuntive

Disponibilità di un’ampia gamma accessori porta, quali un set di bloccaggio della porta e interruttore micro con supporto, luci interne e diversi sistemi di chiusura.

xEnergy Light

Maggiori informazioni sui quadri per la distribuzione xEnergy Light Scopri di più su xEnergy Light
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close