Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Armadio di distribuzione, AxLxP=2000x1000x500mm, IP40
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
114432
|
| EAN |
4015081138326
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
2000 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
99 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-BF-10/5/20
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile accoppiabile |
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
|
| Grado di protezione |
I
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Non pertinente.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP40
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
6 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Categoria di sovratensione |
IV
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
2
|
| Numero di blocchi |
1
|
| Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max |
1000 N
|
| Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max |
5000 N
|
| Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max |
4000 N
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IK10
IP40 4X (NEMA) |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
292 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
266 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
585 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
533 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
305 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
298 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
292 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
279 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
586 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
560 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
612 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
598 W
|
| Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890 |
586.065 W
|