Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114542

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Armadio di distribuzione, AxLxP=2000x1000x500mm, IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114542
EAN
4015081139422
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
2000 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
100 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-MP/BF-10/5/20

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
accoppiabile
Dotato di:
Piastra di montaggio
Grado di protezione
I
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Non pertinente.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Non pertinente.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 690 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
6 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - electrical

Categoria di sovratensione
IV
Grado di inquinamento
3

Technical data - mechanical

Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
1
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
1000 N
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
5000 N
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
4000 N
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
4X (NEMA)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
293 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
267 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
587 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
535 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
306 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
299 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
293 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
281 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
588 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
563 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
614 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
599 W
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
587.771 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.