Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Armadio di distribuzione, AxLxP=2000x600x500mm, IP55, 6/5/20
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
114587
|
| EAN |
4015081139873
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
600 mm
|
| Altezza prodotto |
2000 mm
|
| Larghezza prodotto |
508.5 mm
|
| Peso prodotto |
87 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 62208 IEC/EN 60439-1 |
| Codice modello |
XVTL-MP/BX/IC-6/5/20
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
Versione EMC |
| Dotato di: |
Piastra di montaggio
Perno filettato M6: 50 × 106 A²s (porta) Vite M10: 50 x 106 A²s (Grandezza di base, messa a terra principale) Vite Taptite M6: 3,9 × 106 A²s (piastra laterale dell’involucro, piastra posteriore) |
| Funzioni |
Custodia componibile
|
| Grado di protezione |
I
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo |
Quadro di distribuzione di comando XVTL
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Non pertinente.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Non pertinente.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP55
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 690 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
6 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Dissipazione di calore ammissibile (temperatura aria ambiente +35 °C) - max |
452 W
|
| Dissipazione consentita (NH-SE) - max |
452 W
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz (AC)
|
| Categoria di sovratensione |
IV
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2500 A
|
| Corrente di corto circuito di picco |
143 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
65 kA
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Posizione ingresso cavo |
Diverse coperture consentono l’ingresso dei cavi da sopra e/o da sotto
|
| Angolo sportello/coperchio |
angolo di apertura della porta di 120° (montaggio combinato)
angolo di apertura della porta di 120° (montaggio singolo) |
| Tipo di coperchio/sportello |
Chiusura a chiavistello
Bloccoporta montabile con cilindro profilato agganciabile a partire da 90° esterno con cerniere a scomparsa Maniglia pieghevole con chiusura a spagnoletta |
| Sito di installazione |
Installazione interna
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Lamiera d’acciaio 2 mm
Acciaio |
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio a muro
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
1
|
| Numero di blocchi |
1
|
| Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max |
1000 N
|
| Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max |
5000 N
|
| Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max |
4000 N
|
| Umidità relativa |
50 % (a 40 °C)
|
| Finitura superficie |
Verniciatura, fosfatazione e rivestimento con polveri di poliestere
RAL 7035, grigio chiaro Verniciatura alle polveri fosfatato Verniciatura alle polveri in poliestere |
| Trattamento della superficie |
Verniciatura, fosfatazione e rivestimento con polveri di poliestere
|
| Unità |
Custodia completa
|
| Grado di protezione |
IP55
IP55 (con porta e flangia) IK10 4X (NEMA) |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
193 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
170 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890) |
386 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
340 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
216 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
203 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
204 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
204 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
408 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
409 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890) |
433 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890) |
408 W
|
| Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890 |
408.179 W
|