Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114602
Codice del modello: XVTL-MP/BX/IC-12/5/20

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Armadio di distribuzione, AxLxP=2000x1200x500mm, IP55, 2/5/20

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114602
EAN
4015081140022
Lunghezza/profondità del prodotto
1200 mm
Altezza prodotto
2000 mm
Larghezza prodotto
508.5 mm
Peso prodotto
155 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60439-1
IEC/EN 60439-3
IEC/EN 62208
Codice modello
XVTL-MP/BX/IC-12/5/20

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
accoppiabile
Dotato di:
Vite M10: 50 x 106 A²s (Grandezza di base, messa a terra principale)
Vite Taptite M6: 3,9 × 106 A²s (piastra laterale dell'involucro, piastra posteriore)
Piastra di montaggio
Perno filettato M6: 50 × 106 A²s (porta)
Funzioni
Custodia componibile
Grado di protezione
I
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • 40 °C (valore massimo intermittente)
  • 35 °C (valore massimo, 24 h in media)
  • -5 °C (valore minimo)
  • Frammento di attrezzatura di base
  • Sono inclusi gli ingressi cavi aperti nella parte superiore, predisposto per flange F3A
  • È incluso il telaio, porte in lamiera di acciaio, piastra posteriore, piastra superiore e inferiore, piastra di montaggio, occhielli di sollevamento, serratura a cilindro e striscia di branding
  • È incluso il telaio portante per le unità di montaggio IVS
  • sono inclusi cornice e supporto in materiale isolante montato
  • Senza pareti laterali
Adatto per
Montaggio metrico

Delivery program

Colore
Grigio
Tipo
Quadro di distribuzione di comando XVTL

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Non pertinente.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Non pertinente.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 690 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
6 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dissipazione di calore ammissibile (temperatura aria ambiente +35 °C) - max
713 W
Dissipazione consentita (NH-SE) - max
713 W

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz (AC)
Categoria di sovratensione
IV
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2500 A
Corrente di corto circuito di picco
143 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
65 kA
Tensione nominale
415 V

Technical Data - Mechanical

Posizione ingresso cavo
Diverse coperture consentono l’ingresso dei cavi da sopra e/o da sotto
Angolo sportello/coperchio
angolo di apertura della porta di 120° (montaggio singolo)
angolo di apertura della porta di 120° (montaggio combinato)
Tipo di coperchio/sportello
agganciabile a partire da 90°
Bloccoporta montabile con cilindro profilato
esterno con cerniere a scomparsa
da 1000 mm di larghezza due porte
Chiusura a chiavistello
Maniglia pieghevole con chiusura a spagnoletta
Sito di installazione
Installazione interna
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Lamiera d'acciaio 2 mm
Acciaio
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
1
Carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208 - max
1000 N
Carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208 - max
5000 N
Carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208 - max
4000 N
Umidità relativa
50 % (a 40 °C)
Finitura superficie
fosfatato
Verniciatura, fosfatazione e rivestimento con polveri di poliestere
Verniciatura alle polveri in poliestere
Verniciatura alle polveri
RAL 7035, grigio chiaro
Trattamento della superficie
Verniciatura, fosfatazione e rivestimento con polveri di poliestere
Unità
Custodia completa
Grado di protezione
IK10
IP55 (con porta e flangia)
IP55
4X (NEMA)

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
325 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
314 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
652 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
630 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
341 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
332 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
320 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
316 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
642 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
634 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
683 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
667 W
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
641.775 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.