Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114769
Codice del modello: XVTL-IC-8/20

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio, per AxL=2000x800mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114769
EAN
4015081141692
Lunghezza/profondità del prodotto
1850 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
733 mm
Peso prodotto
18.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IC-8/20

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Additional information

Caratteristiche
Perforato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.