Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114770
XVTL-IC-10/16

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio, per AxL=1600x1000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114770
EAN
4015081141708
Lunghezza/profondità del prodotto
1450 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
933 mm
Peso prodotto
18.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IC-10/16

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.