Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114774
Codice del modello: XVTL-IC-12/18

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio, per AxL=1800x1200mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114774
EAN
4015081141746
Lunghezza/profondità del prodotto
1650 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
1133 mm
Peso prodotto
27 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IC-12/18

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Additional information

Caratteristiche
Perforato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.