Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114777
XVTL-IC/S-4/20

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio, per AxL=2000x425mm, forte

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114777
EAN
4015081141777
Lunghezza/profondità del prodotto
1850 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
358 mm
Peso prodotto
20.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IC/S-4/20

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.