Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114785
Codice del modello: XVTL-IC/S-10/16

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio, per AxL=1600x1000mm, forte

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114785
EAN
4015081141852
Lunghezza/profondità del prodotto
1450 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
933 mm
Peso prodotto
37.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IC/S-10/16

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.