Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114787
Codice del modello: XVTL-IC/S-10/20

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio, per AxL=2000x1000mm, forte

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
114787
EAN
4015081141876
Lunghezza/profondità del prodotto
1850 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
933 mm
Peso prodotto
47.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IC/S-10/20

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.