Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114802
BPZ-MPL100-800

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=100x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114802
EAN
4015081142026
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
688 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL100-800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
universale
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.