Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114809
Codice del modello: BPZ-MPL200-1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per AxL=200x1000mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114809
EAN
4015081142095
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
888 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL200-1000

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.