Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=200x1200mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
114810
|
| EAN |
4015081142101
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
1088 mm
|
| Peso prodotto |
4.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL200-1200
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
universale |
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|