Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114813
Codice del modello: BPZ-MPL300-600

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio per AxL=300x600mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114813
EAN
4015081142132
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
488 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL300-600

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
universale
Orizzontale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.