Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114818
Codice del modello: BPZ-MPL400-425

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=400x425mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114818
EAN
4015081142187
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
313 mm
Peso prodotto
1.91 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL400-425

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
universale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
425 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.