Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114823
Codice del modello: BPZ-MPL500-400

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=500x400mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114823
EAN
4015081142231
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
288 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL500-400

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
universale
Orizzontale
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.