Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114828
Codice del modello: BPZ-MPL500-1200

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=500x1200mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114828
EAN
4015081142286
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
1088 mm
Peso prodotto
11.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL500-1200

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
universale
Orizzontale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1200 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.