Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114829
BPZ-MPLSASY-425

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=250x425 mm con fori per SASY 60i

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114829
EAN
4015081142293
Lunghezza/profondità del prodotto
16.5 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
313 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPLSASY-425

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
SASY

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Indicato per larghezze di
425 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.