Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=250x600 mm con fori per SASY 60i
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
114830
|
| EAN |
4015081142309
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16.5 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
488 mm
|
| Peso prodotto |
2.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPLSASY-600
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
SASY
|