Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114831
BPZ-MPLSASY-800

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=250x800 mm con fori per SASY 60i

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114831
EAN
4015081142316
Lunghezza/profondità del prodotto
16.5 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
688 mm
Peso prodotto
3.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPLSASY-800

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
SASY

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.