Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=250x100 mm con fori per SASY 60i
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
114832
|
| EAN |
4015081142323
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16.5 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
888 mm
|
| Peso prodotto |
4.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPLSASY-1000
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
SASY
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|