Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

114833
Codice del modello: BPZ-MPLSASY-1200

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per AxL=250x1200 mm con fori per SASY 60i

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
114833
EAN
4015081142330
Lunghezza/profondità del prodotto
16.5 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
1088 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPLSASY-1200

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
perforazione
Funzioni
dispositivo supplementare
Utilizzato con
SASY

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.