Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115133
XVTL-BRA/IC250

Custodie Eaton xEffect xVtl Custodia interruttore e meccanismo di controllo, staffa di montaggio, per installazioni gravose, (2 pz)

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115133
EAN
4015081145331
Lunghezza/profondità del prodotto
315 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
0.643 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BRA/IC250

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta di fissaggio
Accessorio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.