Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115136
XVTL-FITUP/BRA

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Dispositivo di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115136
EAN
4015081145362
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-FITUP/BRA

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.