Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115138
XVTL-HP-4

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Profilo, orizzontale, L=400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo orizzontale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115138
EAN
4015081145386
Lunghezza/profondità del prodotto
266 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-HP-4

Gamma

Modello
Metrico

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
50 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.