Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115140
XVTL-HP-6

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Profilo, orizzontale, L=600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo orizzontale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115140
EAN
4015081145409
Lunghezza/profondità del prodotto
466 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-HP-6

Gamma

Modello
Metrico

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
50 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.