Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115148
Codice del modello: XVTL-HP/L-8

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Profilo, orizzontale, L=800mm, L

General specifications

Nome prodotto
Profilo orizzontale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115148
EAN
4015081145485
Lunghezza/profondità del prodotto
666 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-HP/L-8

Delivery program

Modello
Metrico

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
25 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.