Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115152
XVTL-IZM-12

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio per IZM13, L=1200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115152
EAN
4015081145522
Lunghezza/profondità del prodotto
1130 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
370 mm
Peso prodotto
16.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IZM-12

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.