Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115158
Codice del modello: XVTL-VP10

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Profilo, Verticale, per A=1000mm

General specifications

Nome prodotto
Profilo verticale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115158
EAN
4015081145584
Lunghezza/profondità del prodotto
850 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
42 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-VP10

Delivery program

Modello
Metrico

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
974 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.