Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115159
Codice del modello: XVTL-VP14

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Profilo, Verticale, per A=1400mm

General specifications

Nome prodotto
Profilo verticale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115159
EAN
4015081145591
Lunghezza/profondità del prodotto
1250 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
42 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-VP14

Delivery program

Modello
Metrico

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
1249 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.