Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115161
XVTL-VP18

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Profilo, Verticale, per A=1800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo verticale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115161
EAN
4015081145614
Lunghezza/profondità del prodotto
1650 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
42 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-VP18

Gamma

Modello
Metrico

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
1649 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.