Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115163
Codice del modello: XVTL-VP6/SET

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Profilo, Verticale, per A=600mm, (2 pz.)

General specifications

Nome prodotto
Profilo verticale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115163
EAN
4015081145638
Lunghezza/profondità del prodotto
450 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-VP6/SET

Delivery program

Modello
Metrico

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite
Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
574 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.