Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115180

Eaton xEffect xVtl Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo, telaio portante, Profi+, fisso, per AxL=2000x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115180
EAN
4015081145805
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-F-6/20

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit di adattatori
Accessori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.