Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115220
Codice del modello: XVTL-BP-W-10/16

Eaton xEffect xVtl Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo, Telaio portante per servizio cavo in uscita Profi+, design a montaggio fisso, AxL=1600x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115220
EAN
4015081146208
Lunghezza/profondità del prodotto
1550 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
11.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-10/16

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit di adattatori
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.