Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115227
Codice del modello: XVTL-BP-W-12/18

Eaton xEffect xVtl Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo, Telaio portante per servizio cavo in uscita Profi+, design a montaggio fisso, AxL=1800x1200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115227
EAN
4015081146277
Lunghezza/profondità del prodotto
1750 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
13.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-12/18

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit di adattatori
Accessori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.